Patin résistant aux vibrations (caoutchouc naturel) Mini-siège (Numéros de référence)

Patin résistant aux vibrations (caoutchouc naturel) Mini-siège
  • Remise sur volume
[Features]
● Easy cutting of V grooves in 50-mm interval using a utility knife will make it ready for use.
● Resistant against cutting oil, machine oil, and lubricating oil.
● Thanks to a broad range of applicable loads, stable vibration proof effects are obtained regardless of large or small loads.

[Application]
● For various machinery generating vibration and/or noise, including general types of motors for machine tools, blowers and pumps.
● For vibration proofing of refrigerators, A/Cs, printers, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OHS-10-50CR
OHS-10-100CR
OHS-10-150CR
OHS-10-200CR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Largeur
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

1.87 €

1 Disponible 6 jours 50504989999332728484-32910.03

4.89 €

1 Disponible 6 jours 1001004989999332735484-32660.1

10.10 €

1 6 jours 1501504989999332742484-32740.3

15.44 €

1 Disponible 6 jours 2002004989999332759484-32820.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tampons antivibrations Pression de surface admissible(N/mm2) 0.5 Épaisseur(mm) 10
Dureté du caoutchouc 55° ±5 Plage de températures de fonctionnement(°C) -5~110 Unité de commande(feuille) 1

Assistance technique