Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TA713
Référence pièce
|
---|
TA713 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Max. Charge admissible (N) | Vis d'assemblage M | Hauteur du caoutchouc (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Dimensions extérieures (mm) | Longueur de l'arbre de montage (mm) | Diamètre du trou de montage (mm) | Pas de montage (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.31 € | 1 | 6 jours | 2749 | [M12] M12X1.75 | 55 | 295 | 69 | 37 | 14 | 100 | 4989999359497 | 233-7860 | 450 |
Loading...
Type | Caoutchouc anti-vibrations | Application | Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations | Caractéristiques de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Filetage mâle à une extrémité | Type à caoutchouc antivibrations | Forme ronde | Matériau antivibrations | Caoutchouc naturel (NR) |
Matériau du raccord | Matériau en acier laminé pour structure générale | Unité de commande(pièce) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Tampons butée caoutchouc / cylindriques / filetage mâle / plaque à oeil, acier / NR / TA / TRUSCO NAKAYAMA, le numéro d'article est le suivant: TA713.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TA713.
Configurer
Propriétés de base
Vis d'assemblage M
Type
Max. Charge admissible(N)
Hauteur du caoutchouc(mm)
Constante du ressort(N/mm)
Dimensions extérieures(mm)
Longueur de l'arbre de montage(mm)
Diamètre du trou de montage(mm)
Pas de montage(mm)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TA705 |
TA706 |
TA707 |
TA708 |
TA714 |
TA715 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Max. Charge admissible (N) | Vis d'assemblage M | Hauteur du caoutchouc (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Dimensions extérieures (mm) | Longueur de l'arbre de montage (mm) | Diamètre du trou de montage (mm) | Pas de montage (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.21 € | 1 | 6 jours | 390 | [M8] M8X1.25 | 30 | 83.5 | 29 | 23 | 9 | 48 | 4989999359411 | 233-7789 | 65 | ||
14.50 € | 1 | 6 jours | 930 | [M8] M8X1.25 | 20 | 345 | 38 | 28 | 9 | 60 | 4989999359428 | 233-7797 | 90 | ||
15.14 € | 1 | 6 jours | 835 | [M8] M8X1.25 | 25 | 225 | 38 | 28 | 9 | 60 | 4989999359435 | 233-7801 | 95 | ||
15.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 735 | [M8] M8X1.25 | 30 | 150 | 38 | 28 | 9 | 60 | 4989999359442 | 233-7819 | 100 | |
46.98 € | 1 | 6 jours | 5198 | [M16] M16X2.00) | 60 | 520 | 90 | 45 | 18 | 134 | 4989999359503 | 233-7878 | 990 | ||
66.04 € | 1 | 6 jours | 4448 | [M16] M16X2.00) | 80 | 320 | 90 | 45 | 18 | 134 | 4989999359510 | 233-7886 | 1120 |