Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TYSNJ130S
Référence pièce
|
---|
TYSNJ130S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau du raccord | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Longueur de la plaque A (mm) | Largeur de plaque B (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou de montage P (mm) | Charge admissible (kgf) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.69 € | 1 | 6 jours | 170 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Acier inoxydable | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 130 | 40 | 11 | 163.2 | 4989999531930 | 278-1859 | 1520 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Matériau de la roue | Nylon | Caractéristiques des roues | NA |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou long | Catégorie de charge | Charge moyenne | Unité de commande(pièce) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette en nylon, matériel en acier inoxydable, pivotante, le numéro d'article est le suivant: TYSNJ130S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TYSNJ130S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Matériau du raccord
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Longueur de la plaque A(mm)
Largeur de plaque B(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou de montage P(mm)
Charge admissible(kgf)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TYSNJ100 |
TYSNJ100S |
TYSNJ130 |
TYSNJ150 |
TYSNJ150S |
TYSNJ200 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau du raccord | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Longueur de la plaque A (mm) | Largeur de plaque B (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou de montage P (mm) | Charge admissible (kgf) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.77 € | 1 | 6 jours | 132 | 80.01~140.00 | NA | 160 | [Acier] Acier | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 11 | 102 | 4989999531886 | 278-1778 | 820 | ||
59.54 € | 1 | 6 jours | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 160 | Acier inoxydable | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 11 | 102 | 4989999531923 | 278-1841 | 910 | ||
99.36 € | 1 | 6 jours | 170 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Acier inoxydable | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 130 | 40 | 11 | 163.2 | 4989999531893 | 278-1786 | 1320 | ||
108.48 € | 1 | 6 jours | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Acier inoxydable | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 11 | 163.2 | 4989999531909 | 278-1794 | 1420 | ||
123.90 € | 1 | 6 jours | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Acier inoxydable | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 11 | 163.2 | 4989999531947 | 278-1867 | 1620 | ||
115.12 € | 1 | 6 jours | 250 | 140.01~220.00 | NA | 220 | Acier inoxydable | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 43 | 11.5 | 224.4 | 4989999531916 | 278-1808 | 3060 |