Roulette silencieuse, roue en élastomère, fixe

Roulette silencieuse, roue en élastomère, fixe
  • Remise sur volume
[Features]
· The wheel cover prevents the intrusion of foreign objects. (100 mm wheel diameter 100 mm type only)
· The radial bearings used for the wheel feature reduced starting resistance and quieter turning.
· The material is less likely to leave marks on the floor than rubber wheels.
· Quieter than nylon wheels.


[Uses]
· A caster for Kartio.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TYSR100SEL

Référence pièce
TYSR100SEL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.31 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Hauteur de montage H(mm) 122 Propriétés Silencieux
Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée NA Charge admissible(daN) 65
Matériau de la roue Élastomère Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 82 Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 40
Longueur de la plaque A(mm) 100 Largeur de plaque B(mm) 58 Diam. de roue D(Ø) 100
Largeur de roue(mm) 28 Catégorie de charge Charge légère Diamètre du trou de montage P(mm) 8.8
Charge admissible(kgf) 66.3 Spécifications Partie de roue : Avec roulement radial Unité de commande(pièce) 1
Code JAN 4989999019957 Code de commande 359-9604 Masse(g) 400

Vous vous trouvez sur la page de Roulette silencieuse, roue en élastomère, fixe, le numéro d'article est le suivant: TYSR100SEL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TYSR100SEL.

Assistance technique