• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette en caoutchouc pressé, pivotante (Numéros de référence)

Roulette en caoutchouc pressé, pivotante
[Features]
· The steel wheel features a great design and a characteristic star shaped marking. (Design registered)
· A double bearing is employed for the free-swivel part, realizing smooth rotation.
· The wheel rotation part features a commercial bearing and has excellent durability.
· Fixed wheel with stopper. When used together with swivel casters with stopper, all four wheels can be locked.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TJ200

Référence pièce
TJ200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou de montage P
(mm)
Charge admissible
(kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

45.36 €

1 6 jours 250220.01~320.00NA250Trou long100(115)100(115)1401402004611.52554518772003205171-24033750

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Matériau de la roue Caoutchouc Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Acier Catégorie de charge Charge légère / moyenne Spécifications Roue : Structure en étoile exclusive - pièce pivotante : roulement double - Pièce rotative : Inclut des roulements commerciaux
Unité de commande(pièce) 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulette en caoutchouc pressé, pivotante, le numéro d'article est le suivant: TJ200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TJ200.

Variantes de ce produit

Référence pièce
TJ100
TJ130
TJ150
TJ75
TJB100
TJB130
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou de montage P
(mm)
Charge admissible
(kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

19.86 €

1 6 jours 14480.01~140.00NA100Trou long67(74)67(74)95951003510.51024518772003175171-23491150

28.24 €

1 6 jours 177140.01~220.00NA180Trou long75(90)75(90)11011013042111844518772003182171-23651950

31.62 €

1 6 jours 198140.01~220.00NA200Trou long75(90)75(90)12012015045112044518772003199171-23812250

15.64 €

1 6 jours 10035.01~80.00NA80Trou rond6363828275329.5824518772003168171-2322600

27.98 €

1 6 jours 14480.01~140.00Avec double butée (rotation + pivotement)100Trou long67(74)67(74)95951003510.51024518772003373171-24461250

37.92 €

1 7 jours 177140.01~220.00Avec double butée (rotation + pivotement)180Trou long75(90)75(90)11011013042111844518772003380171-24622150

Assistance technique