Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TJ75
Référence pièce
|
---|
TJ75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Longueur de la plaque A (mm) | Largeur de plaque B (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou de montage P (mm) | Charge admissible (kgf) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.64 € | 1 | 6 jours | 100 | 35.01~80.00 | NA | 80 | Trou rond | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | 9.5 | 82 | 4518772003168 | 171-2322 | 600 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Matériau de la roue | Caoutchouc | Caractéristiques des roues | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Catégorie de charge | Charge légère / moyenne | Spécifications | Roue : Structure en étoile exclusive - pièce pivotante : roulement double - Pièce rotative : Inclut des roulements commerciaux |
Unité de commande(pièce) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette en caoutchouc pressé, pivotante, le numéro d'article est le suivant: TJ75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TJ75.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Longueur de la plaque A(mm)
Largeur de plaque B(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou de montage P(mm)
Charge admissible(kgf)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TJ130 |
TJ150 |
TJ200 |
TJB100 |
TJB130 |
TJB150 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Longueur de la plaque A (mm) | Largeur de plaque B (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou de montage P (mm) | Charge admissible (kgf) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.24 € | 1 | 6 jours | 177 | 140.01~220.00 | NA | 180 | Trou long | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 130 | 42 | 11 | 184 | 4518772003182 | 171-2365 | 1950 | ||
31.62 € | 1 | 6 jours | 198 | 140.01~220.00 | NA | 200 | Trou long | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 45 | 11 | 204 | 4518772003199 | 171-2381 | 2250 | ||
45.36 € | 1 | 6 jours | 250 | 220.01~320.00 | NA | 250 | Trou long | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 46 | 11.5 | 255 | 4518772003205 | 171-2403 | 3750 | ||
27.98 € | 1 | 6 jours | 144 | 80.01~140.00 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 100 | Trou long | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 35 | 10.5 | 102 | 4518772003373 | 171-2446 | 1250 | ||
37.92 € | 1 | 7 jours | 177 | 140.01~220.00 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 180 | Trou long | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 130 | 42 | 11 | 184 | 4518772003380 | 171-2462 | 2150 | ||
41.46 € | 1 | 6 jours | 198 | 140.01~220.00 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 200 | Trou long | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 45 | 11 | 204 | 4518772003397 | 171-2489 | 2400 |