Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TUKB200
Référence pièce
|
---|
TUKB200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Longueur de la plaque A (mm) | Largeur de plaque B (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Catégorie de charge | Diamètre du trou de montage P (mm) | Charge admissible (kgf) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.73 € | 1 | 6 jours | 250 | 320.01~485.00 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 400 | Trou long | 112(119) | 56(63 | 155 | 102 | 200 | 46 | Charge lourde | 11.5 | 408 | 4518772003458 | 171-2811 | 3200 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Matériau de la roue | Uréthane | Caractéristiques des roues | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Spécifications | Roue : Structure en étoile exclusive - pièce pivotante : roulement double - Pièce rotative : Inclut des roulements commerciaux | Unité de commande(pièce) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette en uréthane pressé, fixe, le numéro d'article est le suivant: TUKB200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TUKB200.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Longueur de la plaque A(mm)
Largeur de plaque B(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou de montage P(mm)
Charge admissible(kgf)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TUK150 |
TUK200 |
TUK75 |
TUKB100 |
TUKB130 |
TUKB75 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Longueur de la plaque A (mm) | Largeur de plaque B (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Catégorie de charge | Diamètre du trou de montage P (mm) | Charge admissible (kgf) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.14 € | 1 | 6 jours | 198 | 220.01~320.00 | NA | 300 | Trou long | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 150 | 45 | Charge lourde | 11 | 306 | 4518772003243 | 171-2594 | 1850 | ||
54.17 € | 1 | 6 jours | 250 | 320.01~485.00 | NA | 400 | Trou long | 112(119) | 56(63 | 155 | 102 | 200 | 46 | Charge lourde | 11.5 | 408 | 4518772003250 | 171-2616 | 3000 | ||
17.97 € | 1 | 6 jours | 100 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Trou rond | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | Charge moyenne | 9.5 | 123 | 4518772003212 | 171-2535 | 500 | ||
33.96 € | 1 | 6 jours | 144 | 140.01~220.00 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 171 | Trou long | 80(90) | 45(50) | 115 | 80 | 100 | 35 | Charge moyenne | 10.5 | 174 | 4518772003427 | 171-2756 | 950 | ||
44.83 € | 1 | 6 jours | 177 | 220.01~320.00 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 250 | Trou long | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 130 | 42 | Charge moyenne | 11 | 255 | 4518772003434 | 171-2772 | 1800 | ||
29.38 € | 1 | 6 jours | 100 | 80.01~140.00 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 120 | Trou rond | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | Charge moyenne | 9.5 | 123 | 4518772003410 | 171-2730 | 550 |