Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HTTK100
Référence pièce
|
---|
HTTK100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Longueur de la plaque A (mm) | Largeur de plaque B (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Charge admissible (kgf) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.91 € | 1 | 6 jours | 144 | 80.01~140.00 | 100 | 80(90) | 45(50) | 115 | 80 | 100 | 32 | 102 | 4989999099973 | 392-5749 | 730 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Butée | NA | Matériau de la roue | Caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | NA | Matériau du raccord | Acier à haute résistance | Type à trou de montage | Trou long |
Catégorie de charge | Charge moyenne | Diamètre du trou de montage P(mm) | 11 | Spécifications | Pièce pivotante : durabilité 4X - Pièce rotative : Inclut des roulements à billes radiaux |
Unité de commande(pièce) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette en caoutchouc pressé à haute résistance à la traction avec matériel fixe, le numéro d'article est le suivant: HTTK100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HTTK100.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Longueur de la plaque A(mm)
Largeur de plaque B(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Charge admissible(kgf)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HTTK130 |
HTTK150 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Longueur de la plaque A (mm) | Largeur de plaque B (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Charge admissible (kgf) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.90 € | 1 | 6 jours | 177 | 140.01~220.00 | 180 | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 130 | 38 | 184 | 4989999099980 | 392-5757 | 1130 | ||
31.36 € | 1 | 6 jours | 198 | 140.01~220.00 | 200 | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 150 | 40 | 204 | 4989999099997 | 392-5765 | 1280 |