Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TYPK100
Référence pièce
|
---|
TYPK100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Longueur de la plaque A (mm) | Largeur de plaque B (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou de montage P (mm) | Charge admissible (kgf) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.68 € | 1 | 6 jours | 144 | 100 | 80 | 45 | 110 | 80 | 100 | 32 | 9 | 102 | 4989999531473 | 277-6600 | 570 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Propriétés | Silencieux | Plage de charge(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | NA | Matériau de la roue | Caoutchouc | Caractéristiques des roues | NA |
Type à trou de montage | Trou long | Catégorie de charge | Charge moyenne | Spécifications | Utilisation d'une structure "DRS" exclusive, roulements doubles inclus |
Unité de commande(pièce) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette silencieuse, roue en nylon, roue en caoutchouc, fixe, le numéro d'article est le suivant: TYPK100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TYPK100.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Longueur de la plaque A(mm)
Largeur de plaque B(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou de montage P(mm)
Charge admissible(kgf)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TYPK130 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Longueur de la plaque A (mm) | Largeur de plaque B (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou de montage P (mm) | Charge admissible (kgf) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09 € | 1 | 6 jours | 177 | 130 | 100 | 56 | 130 | 90 | 130 | 40 | 11 | 132.6 | 4989999531480 | 277-6618 | 840 |