Roulette en caoutchouc conducteur, fixe

Roulette en caoutchouc conducteur, fixe
  • Remise sur volume
[Features]
· By using a conductive rubber wheel, static electricity is easily discharged, preventing the absorption of dust.

[Uses]
· Ideal for electronic and medical equipment for which static electricity can be damaging.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYEK100
TYEK130
TYEK150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Charge admissible
(kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

31.28 €

1 Disponible 6 jours 14480.01~140.00100804511580100321024989999531060278-1484840

44.24 €

1 6 jours 177140.01~220.00180100561379313040183.64989999531077278-14921500

48.16 €

1 6 jours 198140.01~220.002001005613793150402044989999531084278-15061710

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Propriétés Prévention de l'électricité statique Butée NA
Matériau de la roue Caoutchouc Caractéristiques des roues Antistatique Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Catégorie de charge Charge moyenne Diamètre du trou de montage P(mm) 11
Spécifications Empêche l'adhérence de la poussière / inclut des roulements commerciaux Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique