Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TDG-50-M10
Référence pièce
|
---|
TDG-50-M10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Butée | Charge admissible (daN) | Diam. de filetage | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou de montage P (mm) | Charge admissible (kgf) | Spécifications | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11 € | 1 | 6 jours | 63 | NA | 39 | M10 | 50 | 48 | 1.5 | 40 | Type à visser | 4989999383225 | 765-8851 | 87 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser / Doubles roues | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Matériau de la roue | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | NA | Matériau du raccord | Acier | Catégorie de charge | Charge légère |
Longueur axiale L(mm) | 15 | Unité de commande(pièce) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette à double roue type à visser, roues en nylon, pivotante, le numéro d'article est le suivant: TDG-50-M10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TDG-50-M10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Butée
Charge admissible(daN)
Diam. de filetage
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou de montage P(mm)
Charge admissible(kgf)
Spécifications
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TDG-40-M10 |
TDG-40-M8 |
TDG-50-M12 |
TDG-50-M8 |
TDGS-40-M10 |
TDGS-40-M8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Butée | Charge admissible (daN) | Diam. de filetage | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou de montage P (mm) | Charge admissible (kgf) | Spécifications | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93 € | 1 | 6 jours | 51 | NA | 29 | M10 | 40 | 42 | 1.5 | 30 | Type à visser | 4989999383201 | 765-8834 | 58 | ||
2.91 € | 1 | 6 jours | 51 | NA | 29 | M8 | 40 | 42 | 1.25 | 30 | Type à visser | 4989999383195 | 765-8842 | 55 | ||
4.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 63 | NA | 39 | M12 | 50 | 48 | 1.25 | 40 | Type à visser | 4989999383232 | 765-8869 | 94 | |
4.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 63 | NA | 39 | M8 | 50 | 48 | 1.25 | 40 | Type à visser | 4989999383218 | 765-8877 | 84 | |
3.75 € | 1 | 6 jours | 51 | Avec butée pivotante | 29 | M10 | 40 | 42 | 1.25 | 30 | À visser / avec butée | 4989999383256 | 765-8885 | 63 | ||
3.72 € | 1 | 6 jours | 51 | Avec butée pivotante | 29 | M8 | 40 | 42 | 1.25 | 30 | À visser / avec butée | 4989999383249 | 765-8893 | 59 |