Roulette en uréthane pressé, "roulette à haute résistance à la traction", roue de rechange (Numéros de référence)

Roulette en uréthane pressé, "roulette à haute résistance à la traction", roue de rechange
[Features]
· Durability of the swivel part, which is often subject to wear, has been increased by 4 times through use of a highly tensile material. (Compared to our conventional products)
· Quietness is improved by employing a radial bearing.
· A light weight is achieved by using a highly tensile material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HTUW150

Référence pièce
HTUW150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

56.02 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Uréthane D.E. de la roue(Ø) 150
Largeur de roue(mm) 40 Diamètre du trou(Ø) 15 Largeur du moyeu(mm) 50
Roulement Aucun Max. Charge/Charge admissible(daN) 300 Max. Charge/Charge admissible(kg) 306
Matériau de la roue Acier Quantité(pièce) 1 Code JAN 4989999124828
Code de commande 392-5889 Masse(g) 720

Vous vous trouvez sur la page de Roulette en uréthane pressé, "roulette à haute résistance à la traction", roue de rechange, le numéro d'article est le suivant: HTUW150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HTUW150.

Assistance technique