Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TCH3A
Référence pièce
|
---|
TCH3A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | S (mm) | P1×P2 (mm) | T (mm) | d (mm) | Diamètre de chaîne compatible (φ) | Trou de montage | Code JAN | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.71 € | 1 | 6 jours | 3.3 | 16 | 30 | 2 | 4.2 | 3 | 2 | 4989999821628 | 352-3802 | 0.019 |
Loading...
Type | Matériel chaîne | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Quantité(pièce) | 1 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Support de suspension à chaîne en acier inoxydable (pour montage / démontage), le numéro d'article est le suivant: TCH3A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TCH3A.
Configurer
Propriétés de base
Type
A(mm)
S(mm)
P1×P2(mm)
T(mm)
d(mm)
Diamètre de chaîne compatible(φ)
Trou de montage
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TCH4A |
TCH5A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | A (mm) | S (mm) | P1×P2 (mm) | T (mm) | d (mm) | Diamètre de chaîne compatible (φ) | Trou de montage | Code JAN | Code de commande | Masse (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 18 | 40×16 | 3 | 5.2 | 4 | 4 | 4989999821604 | 352-3781 | 0.049 | |
19.70 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 20 | 47×38 | 4 | 6.2 | 5 | 4 | 4989999821581 | 352-3764 | 0.142 |