Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
P19
Référence pièce
|
---|
P19 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du trou de montage de l'unité principale (mm) | Diamètre du trou de réception (mm) | Longueur du corps principal (mm) | Largeur du corps principal (mm) | Longueur de réception (mm) | Finition de surface | Quantité / paquet (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.90 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3.3 | 3.3 | 37.1 | 34 | 18.4 | Placage au chrome | 4 | 4989999087062 | 232-9191 | 120 |
Loading...
Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Serrure à fermoir type prévention de déplacement latéral / acier, le numéro d'article est le suivant: P19.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P19.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre du trou de montage de l'unité principale(mm)
Diamètre du trou de réception(mm)
Longueur du corps principal(mm)
Largeur du corps principal(mm)
Longueur de réception(mm)
Finition de surface
Quantité / paquet(pièce)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
P16 |
P17 |
P18 |
P39 |
P46 |
P49 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre du trou de montage de l'unité principale (mm) | Diamètre du trou de réception (mm) | Longueur du corps principal (mm) | Largeur du corps principal (mm) | Longueur de réception (mm) | Finition de surface | Quantité / paquet (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4.2 | 4.0 | 42.5 | 44.5 | 22.5 | Placage au chrome | 2 | 4989999087093 | 232-9247 | 120 | ||
23.81 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 2.6 | 2.6 | 35 | 35.5 | 20 | Placage au nickel | 4 | 4989999087055 | 232-9166 | 120 | ||
14.43 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3.5 | 3.5 | 40 | 35 | 14 | Placage au nickel | 4 | 4989999087086 | 232-9239 | 130 | ||
19.69 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 3.3 | 3.2 | 22.2 | 30 | 14 | Placage au chrome | 4 | 4989999086980 | 232-8615 | 90 | |
20.96 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3.4 | 3.4 | 33 | 30.4 | 16.3 | Placage au nickel | 4 | 4989999086959 | 232-8453 | 80 | ||
33.02 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3.5 | 3.5 | 37.3 | 34.5 | 22 | Placage au chrome | 4 | 4989999087079 | 232-9204 | 180 |