Feuille transparente avec filetage ignifugé

Feuille transparente avec filetage ignifugé
Features
· Does not produce dioxins when incinerated.
· The included threading provides improved strength while still maintaining a high level of transparency for the overall sheet.
· A fireproofed article as stipulated in the Fire Service Law. (Flameproof Class 2)
· A chain is included in the bottom section.

Applications
· A partitioning curtain for factories and work sites.
· Windbreak sheeting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TCI0203
TCI0204
TCI0403
TCI0404
TCI0603
TCI0604
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Longueur
(m)
Pas d'œillet
(mm)
Nombre d'œillets
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

167.56 €

1 6 jours 20003280×500204989999173277276-86312.2

215.03 €

1 6 jours 20004280×500244989999173307276-86662.6

312.90 €

1 6 jours 40003300×500264989999173284276-86404.4

415.76 €

1 6 jours 40004300×500304989999173314276-86745.2

495.66 €

1 6 jours 60003300×500334989999173291276-86586.5

620.36 €

1 6 jours 60004300×500374989999173321276-86827.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rideaux Matériau (feuille) Polypropylène (PP) Matériau (œillet) Laiton
Matériau (chaîne) Acier Couleur Transparent Épaisseur(mm) 0.45
Diamètre intérieur de l'œillet(mm) 12 Résistance à la traction(N) Longueur : 575 / largeur : 520 Extensibilité(%) Longueur : 23 / largeur : 22
Extensibilité de rupture(N) Longueur : 195 / largeur : 186 Poids(g / m3) 220 Spécifications Protection incendie (2 types de protection)
Nombre contenu dans un paquet(feuille) 1

Assistance technique