Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TFKB1-M5X20
Référence pièce
|
---|
TFKB1-M5X20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à section de montage | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Usinage d'extrémité filetée | Taraudé, usinage de trous ronds | Section de montage, matériau | Section de montage, traitement de la surface | Forme extérieure (Ø) | Pas de filetage (mm) | Hauteur du bouton (mm) | Profondeur de vis (mm) | Longueur de vis (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 € | 1 | 6 jours | Filetage mâle | M5 | NA | - | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 35 | 0.8 | 14 | - | 20 | 4989999298208 | 430-9111 | 10.6 |
Loading...
Corps principal, type | Polygone | Usiné sur le côté | NA | Type à forme polygonale | Pentagonal |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | NA | Usinage de méplat de vis de serrage | NA | Matériau du corps principal | ABS |
Traitement de surface du corps principal | NA | Température de résistance à la chaleur(°C) | 70 | Quantité(pièce) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées en étoile à cinq branches avec filetage extérieur, filetage intérieur / TFKN, le numéro d'article est le suivant: TFKB1-M5X20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TFKB1-M5X20.
Configurer
Propriétés de base
Taraudé, usinage de trous ronds
Section de montage, matériau
Profondeur de vis(mm)
Type
Type à section de montage
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Usinage d'extrémité filetée
Section de montage, traitement de la surface
Forme extérieure(Ø)
Pas de filetage(mm)
Hauteur du bouton(mm)
Longueur de vis(mm)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TFKB1-M5X10 |
TFKB1-M5X15 |
TFKB1-M6X10 |
TFKB1-M6X15 |
TFKB1-M6X20 |
TFKB1-M6X30 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à section de montage | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Usinage d'extrémité filetée | Taraudé, usinage de trous ronds | Section de montage, matériau | Section de montage, traitement de la surface | Forme extérieure (Ø) | Pas de filetage (mm) | Hauteur du bouton (mm) | Profondeur de vis (mm) | Longueur de vis (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 € | 1 | 6 jours | Filetage mâle | M5 | NA | - | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 35 | 0.8 | 14 | - | 10 | 4989999298185 | 430-9090 | 9.3 | ||
1.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | Filetage mâle | M5 | NA | - | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 35 | 0.8 | 14 | - | 15 | 4989999298192 | 430-9103 | 9.8 | |
1.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | Filetage mâle | M6 | NA | - | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 35 | 1 | 14 | - | 10 | 4989999298215 | 430-9120 | 10.9 | |
1.29 € | 1 | 6 jours | Filetage mâle | M6 | NA | - | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 35 | 1 | 14 | - | 15 | 4989999298222 | 430-9138 | 12 | ||
1.31 € | 1 |
Jour même
Stock | Filetage mâle | M6 | NA | - | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 35 | 1 | 14 | - | 20 | 4989999298239 | 430-9146 | 12.7 | ||
1.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | Filetage mâle | M6 | NA | - | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 35 | 1 | 14 | - | 30 | 4989999298246 | 430-9154 | 14.6 |