Loquet à barre ronde ultra résistant (en acier inoxydable)

Loquet à barre ronde ultra résistant (en acier inoxydable)
[Features]
● Ideal for areas requiring more strength such as large doors.
● The hole diameter of the plate has been made larger than the conventional product, making up for any gap that is formed after installation.
● Slip preventative is applied to the handle.

[Uses]
● Large steel gate door ● Steel fittings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TKN650S
TKN900S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

172.75 €

1 6 jours 6504989999287059300-18062.3

347.35 €

1 6 jours 9004989999287066300-18142.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

A(mm) 120 C(mm) 19 D(mm) 50
H(mm) 5.2 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition Finition par polissage électrolytique / finition surface polie
Unité de commande(jeu) 1 Accessoire Taraudage M5×40 acier inoxydable​20 pièces

Assistance technique