Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TMO100S |
TMO150S |
TMO300S |
TMO450S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.21 € | 1 | 6 jours | 100 | 4989999287011 | 300-1768 | 235 | ||
26.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 150 | 4989999287028 | 300-1776 | 280 | |
30.49 € | 1 | 6 jours | 300 | 4989999287035 | 300-1784 | 400 | ||
38.36 € | 1 | 6 jours | 450 | 4989999287042 | 300-1792 | 550 |
Loading...
A(mm) | 47 | B(mm) | 80 | C(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 4.5 | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Finition | Finition par polissage électrolytique / finition surface polie |
Unité de commande(jeu) | 1 | Accessoire | Vis à bois en acier inoxydable M3.5×25 8 pièces |
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles