Loquet magnétique en aluminium / type horizontal 57mm TMC11B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TMC11B

Référence pièce
TMC11B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.76 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type d'aimant Catégorie de type d'aimant Rectangulaire Puissance d'adsorption(N) 39.2
Longueur totale(mm) 57 Largeur(mm) 23.5 Méthode de montage Imposition
Diam. du trou de montage D(mm) Trou fendu 8×3.5 Surface de montage carré de l'aimant B Plaque de retenue Disponible
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Alliage d'aluminium Traitement de surface du corps principal NA
Matériau de la surface de la plaque d'attraction Acier Hauteur(mm) 15.3 Couleur Or
Quantité(pièces) 1 Code JAN 4989999280630 Code de commande 279-5817
Masse(g) 36.7

Vous vous trouvez sur la page de Loquet magnétique en aluminium / type horizontal 57mm TMC11B, le numéro d'article est le suivant: TMC11B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMC11B.

Assistance technique