Loquet magnétique PE TSM50P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSM50PBR
TSM50PW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Code JAN Code de commande

4.87 €

1 6 jours Marron4989999090888300-5305

4.87 €

1 Disponible 6 jours Blanc4989999090895300-5313

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type d'aimant Catégorie de type d'aimant Rectangulaire Puissance d'adsorption(N) 28
Longueur totale(mm) 46.7 Largeur(mm) 19.6 Méthode de montage Imposition
Diam. du trou de montage D(mm) Trou fendu 4×9.7 Surface de montage carré de l'aimant B Plaque de retenue Disponible
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Polyéthylène (PE) Matériau de la surface de la plaque d'attraction Acier
Hauteur(mm) 12.8 Quantité(pièces) 1 Masse(g) 25

Assistance technique