Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Type | Type d'aimant | Catégorie de type d'aimant | Rectangulaire | Puissance d'adsorption(N) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale(mm) | 50 | Largeur(mm) | 16 | Méthode de montage | Imposition |
Diam. du trou de montage D(mm) | Trou fendu 3.5×6.2 | Surface de montage carré de l'aimant | B | Plaque de retenue | Disponible |
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps | Résine ABS | Matériau de la surface de la plaque d'attraction | Acier |
Hauteur(mm) | 13.8 | Quantité(pièces) | 1 | Masse(g) | 23 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles