Loquet magnétique type aluminium / type vertical TSM77

Loquet magnétique type aluminium / type vertical TSM77
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Simple structure and highly versatile magnetic catch.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSM77
TSM77S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Puissance d'adsorption
(N)
Code JAN Code de commande

6.30 €

3.47 €

1 Jour même

Stock

404989999090970300-5399

6.55 €

1 Disponible 6 jours 804989999090987300-5402

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type d'aimant Catégorie de type d'aimant Rectangulaire Longueur totale(mm) 50.5
Largeur(mm) 17.4 Méthode de montage Imposition Diam. du trou de montage D(mm) 3.5
Surface de montage carré de l'aimant A Plaque de retenue Disponible Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps Aluminium Traitement de surface du corps principal NA Matériau de la surface de la plaque d'attraction Acier
Hauteur(mm) 13 Couleur Argent Quantité(pièces) 1
Masse(g) 34

Assistance technique