Loquet magnétique type nylon TSM25SA

Loquet magnétique type nylon TSM25SA
  • Remise sur volume
[Features]
· Fine adjustment of the absorption surface can be performed.
· Superior shock resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSM25SABR
TSM25SAW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Code JAN Code de commande

5.46 €

1 6 jours Marron4989999090819300-5232

5.46 €

1 Disponible 6 jours Blanc4989999090826300-5241

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type d'aimant Catégorie de type d'aimant Forme ronde Puissance d'adsorption(N) 30
Longueur totale(mm) 37 Largeur(mm) 18.5 Méthode de montage Imposition
Diam. du trou de montage D(mm) Trou fendu 3.2×8 Surface de montage carré de l'aimant B Plaque de retenue Disponible
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Résine Matériau de la surface de la plaque d'attraction Acier
Quantité(pièces) 1 Masse(g) 14

Assistance technique