Loquet magnétique type aluminium / type encastré TSM16

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSM16R
TSM16S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Puissance d'adsorption
(N)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

9.10 €

1 Disponible 6 jours 904989999090796300-521652

9.10 €

1 Disponible 6 jours 1604989999090802300-522456

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type d'aimant Catégorie de type d'aimant Rectangulaire Longueur totale(mm) 80
Largeur(mm) 15 Méthode de montage Encastré Diam. du trou de montage D(mm) 5
Surface de montage carré de l'aimant C Plaque de retenue NA Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps Aluminium Traitement de surface du corps principal NA Hauteur(mm) 22
Couleur Argent Quantité(pièces) 1

Assistance technique