Loquet magnétique à simple pression type POM TSM145BK

Loquet magnétique à simple pression type POM TSM145BK
  • Remise sur volume
[Features]
· Can be installed and removed with one touch.

[Specifications]
One touch embedded type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSM145BK

Référence pièce
TSM145BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.00 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type d'aimant Catégorie de type d'aimant Autre Puissance d'adsorption(N) 40
Longueur totale(mm) 40 Largeur(mm) 12 Méthode de montage Encastré
Plaque de retenue Disponible Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Polyacétal (POM)
Matériau de la surface de la plaque d'attraction Acier Couleur Noir Quantité(pièces) 1
Code JAN 4989999043013 Code de commande 300-5437 Masse(g) 13

Vous vous trouvez sur la page de Loquet magnétique à simple pression type POM TSM145BK, le numéro d'article est le suivant: TSM145BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSM145BK.

Assistance technique