Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TKKBF-M4X16
Référence pièce
|
---|
TKKBF-M4X16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à section de montage | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Usinage d'extrémité filetée | Taraudé, usinage de trous ronds | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | Section de montage, matériau | Section de montage, traitement de la surface | Forme extérieure (Ø) | Pas de filetage (mm) | Hauteur du bouton (mm) | Profondeur de vis (mm) | Longueur de vis (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | Filetage mâle | M4 | NA | - | [Acier] Acier (EN 1.0038 équiv.) | Placage au chrome | [Acier] Acier (EN 1.0038 équiv.) | Placage au chrome | 16 | 0.7 | 3.5 | - | 16 | 4989999287776 | 470-0988 | 7 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à forme ronde | Cylindrique | Usiné sur le côté | Moleté |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | NA | Température de résistance à la chaleur(°C) | 10 | Quantité(pièce) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Bouton moleté type plat, le numéro d'article est le suivant: TKKBF-M4X16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TKKBF-M4X16.
Configurer
Propriétés de base
Taraudé, usinage de trous ronds
Matériau du corps principal
Section de montage, matériau
Profondeur de vis(mm)
Type
Type à section de montage
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Usinage d'extrémité filetée
Traitement de surface du corps principal
Section de montage, traitement de la surface
Forme extérieure(Ø)
Pas de filetage(mm)
Hauteur du bouton(mm)
Longueur de vis(mm)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TKKBF-M10X30S |
TKKBF-M4X10 |
TKKBF-M4X10S |
TKKBF-M4X16S |
TKKBF-M5X10 |
TKKBF-M5X10S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à section de montage | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Usinage d'extrémité filetée | Taraudé, usinage de trous ronds | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | Section de montage, matériau | Section de montage, traitement de la surface | Forme extérieure (Ø) | Pas de filetage (mm) | Hauteur du bouton (mm) | Profondeur de vis (mm) | Longueur de vis (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | Filetage mâle | M10 | NA | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 36 | 1.5 | 8 | - | 30 | 4989999290738 | 470-1241 | 83 | |
5.23 € | 1 | 6 jours | Filetage mâle | M4 | NA | - | [Acier] Acier (EN 1.0038 équiv.) | Placage au chrome | [Acier] Acier (EN 1.0038 équiv.) | Placage au chrome | 16 | 0.7 | 3.5 | - | 10 | 4989999287769 | 470-0970 | 6 | ||
7.03 € | 1 | 6 jours | Filetage mâle | M4 | NA | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 16 | 0.7 | 3.5 | - | 10 | 4989999287905 | 470-1119 | 6 | ||
7.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | Filetage mâle | M4 | NA | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 16 | 0.7 | 3.5 | - | 16 | 4989999287912 | 470-1127 | 7 | |
5.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | Filetage mâle | M5 | NA | - | [Acier] Acier (EN 1.0038 équiv.) | Placage au chrome | [Acier] Acier (EN 1.0038 équiv.) | Placage au chrome | 20 | 0.8 | 4 | - | 10 | 4989999287783 | 470-0996 | 12 | |
9.57 € | 1 | 6 jours | Filetage mâle | M5 | NA | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 20 | 0.8 | 4 | - | 10 | 4989999287929 | 470-1135 | 12 |