Loquet de bague de "crochet ouvert type P" (acier inoxydable)

Loquet de bague de "crochet ouvert type P" (acier inoxydable)
  • Remise sur volume
[Features]
· Structure has outward opening with a ring, so it will not open inadvertently.
[Usage]
· As a connecting fitting of chain, wire, rope, etc., also joints of terminal fittings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TOFP5
TOFP6
TOFP8
TOFP10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Charge utile
(kN)
Diamètre de fil
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

15.95 €

1 Disponible 6 jours 580.6954989999037449380-376726

18.32 €

1 Disponible 6 jours 660.9864989999037456380-377541

24.62 €

1 6 jours 741.4784989999037463380-378380

32.01 €

1 6 jours 911.96104989999037432380-3759152

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet de bague Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Unité de commande 1 pièce
Nombre contenu dans un paquet 1 pièce

Assistance technique