Boulon de bague rond (acier inoxydable)

Boulon de bague rond (acier inoxydable)
  • Remise sur volume
[Features]
· When not in use the ring collapses and does not get in the way.
· Fix the bolts to the wall surface and the installation place, and hang an object through the ring to lower it.
[Usage]
· It is installed on a wall, a floor surface, a pillar, with chain, rope or wires as terminal fittings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TMB3M
TMB5M
TMB7M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge utile
(kN)
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre de filetage Diamètre de fil
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

12.09 €

1 6 jours 0.225M4 x 0.734989999285239300-919010

16.70 €

1 Disponible 6 jours 0.4930M6 x 1.054989999285246300-920330

21.24 €

1 6 jours 0.7850M8 x 1.2574989999285253300-921186

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon à œil Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Unité de commande 1 pièce
Nombre contenu dans un paquet 1 pièce

Assistance technique