Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO.08S
Méthode de fixation | Base droite | Force de serrage(N) | 300 | Matériau du corps | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Taille de vis de serrage | M4 | Matériel de vis de serrage | Acier + patin en caoutchouc | Hauteur du bras H(mm) | 24.25 |
Longueur du bras L(mm) | 26 | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | 270 à 499 | Type à embout à boulon | Boulon avec caoutchouc |
Réglage de la position de l'embout à boulon1 | Non réglable (fixe) |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° 08S, le numéro d'article est le suivant: NO.08S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.08S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles