Vis intégrée à tête à six pans creux【5-20 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Vis intégrée à tête à six pans creux
[Features]
· There is no need to set washers or spring washers.
· Can be tightened with a hex wrench; ideal for machine assembly.
· Comes with a washer/spring washer to prevent screws from loosening.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B0780425

Référence pièce
B0780425
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Niveau de résistance (acier) Niveau de résistance (acier inoxydable) Nombre contenu dans un paquet
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

12.01 €

13 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 425[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA0.7-A2-70134989999289367285-912274.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Forme du trou de montage Six pans creux FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard

Vous vous trouvez sur la page de Vis intégrée à tête à six pans creux, le numéro d'article est le suivant: B0780425.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B0780425.

Variantes de ce produit

Référence pièce
B0780312
B0780315
B0780320
B0780510
B0780512
B0780515
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Niveau de résistance (acier) Niveau de résistance (acier inoxydable) Nombre contenu dans un paquet
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

7.77 €

19 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 312[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA0.5-A2-70194989999289282285-904134.3

6.44 €

17 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 315[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA0.5-A2-70174989999289299285-905035.2

6.44 €

14 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 320[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA0.5-A2-70144989999289305285-906837.7

9.20 €

14 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 510[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA0.8-A2-70144989999289381285-9149102.8

9.96 €

14 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 512[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA0.8-A2-70144989999289398285-915799.1

6.71 €

13 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 515[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA0.8-A2-70134989999289404285-9165100

Assistance technique