Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B7770306
Référence pièce
|
---|
B7770306 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Niveau de résistance (acier) | Niveau de résistance (acier inoxydable) | Nombre contenu dans un paquet (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.46 € | 14 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 6 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 0.5 | 10.9 | - | 14 | 4989999288032 | 285-7791 | 11.94 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Forme du trou de montage | Six pans creux | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Boîte / paquet |
Application | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Vis intégrée à tête à six pans creux, le numéro d'article est le suivant: B7770306.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B7770306.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Niveau de résistance (acier inoxydable)
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Pas(mm)
Niveau de résistance (acier)
Nombre contenu dans un paquet(pièce)
Code JAN
Code de commande
Masse(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B0780312 |
B0780315 |
B0780320 |
B7770308 |
B7770310 |
B7770312 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Niveau de résistance (acier) | Niveau de résistance (acier inoxydable) | Nombre contenu dans un paquet (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.77 € | 19 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 12 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 0.5 | - | A2-70 | 19 | 4989999289282 | 285-9041 | 34.3 | ||
6.44 € | 17 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 15 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 0.5 | - | A2-70 | 17 | 4989999289299 | 285-9050 | 35.2 | ||
6.44 € | 14 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 20 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 0.5 | - | A2-70 | 14 | 4989999289305 | 285-9068 | 37.7 | ||
13.46 € | 14 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 8 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 0.5 | 10.9 | - | 14 | 4989999288049 | 285-7804 | 13.13 | ||
13.46 € | 14 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 10 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 0.5 | 10.9 | - | 14 | 4989999288056 | 285-7812 | 14.32 | ||
9.10 € | 14 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 12 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 0.5 | 10.9 | - | 14 | 4989999288063 | 285-7821 | 15.51 |