Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B0780420
Référence pièce
|
---|
B0780420 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Niveau de résistance (acier) | Niveau de résistance (acier inoxydable) | Nombre contenu dans un paquet (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.96 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 20 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 0.7 | - | A2-70 | 15 | 4989999289350 | 285-9114 | 73.5 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Forme du trou de montage | Six pans creux | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Boîte / paquet |
Application | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Vis intégrée à tête à six pans creux, le numéro d'article est le suivant: B0780420.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B0780420.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Niveau de résistance (acier)
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Traitement de surface
Pas(mm)
Niveau de résistance (acier inoxydable)
Nombre contenu dans un paquet(pièce)
Code JAN
Code de commande
Masse(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B0780312 |
B0780315 |
B0780320 |
B0780425 |
B0780510 |
B0780512 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Niveau de résistance (acier) | Niveau de résistance (acier inoxydable) | Nombre contenu dans un paquet (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.44 € | 19 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 12 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 0.5 | - | A2-70 | 19 | 4989999289282 | 285-9041 | 34.3 | ||
6.44 € | 17 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 15 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 0.5 | - | A2-70 | 17 | 4989999289299 | 285-9050 | 35.2 | ||
6.44 € | 14 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 20 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 0.5 | - | A2-70 | 14 | 4989999289305 | 285-9068 | 37.7 | ||
9.96 € | 13 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 25 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 0.7 | - | A2-70 | 13 | 4989999289367 | 285-9122 | 74.5 | ||
9.20 € | 14 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 5 | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 0.8 | - | A2-70 | 14 | 4989999289381 | 285-9149 | 102.8 | ||
9.96 € | 14 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 5 | 12 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 0.8 | - | A2-70 | 14 | 4989999289398 | 285-9157 | 99.1 |