Dispositif de serrage à maintien horizontal, poignée horizontale, n° 38B-S

Dispositif de serrage à maintien horizontal, poignée horizontale, n° 38B-S

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.38B-S

Référence pièce
NO.38B-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

19.67 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage(N) 2500 Matériau du corps Acier
Taille de vis de serrage M6 Matériel de vis de serrage Acier Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 2280 à 2999
Type à embout à boulon Boulon en acier Réglage de la position de l'embout à boulon1 Non réglable (fixe)

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à maintien horizontal, poignée horizontale, n° 38B-S, le numéro d'article est le suivant: NO.38B-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.38B-S.

Assistance technique