Dispositif de serrage de type à pousser horizontal, n° 80

Dispositif de serrage de type à pousser horizontal, n° 80

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.
[Features]
· All pressing forces are maximum values.
· Regular bolts are used to measure the pressing force.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.80

Référence pièce
NO.80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

39.46 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Poussée latérale Force de serrage(N) 3000 Méthode de fixation Base droite
Matériau du corps Acier Vis de collier Fixe Taille de vis de serrage M6
Hauteur du bras(mm) 14 Longueur du bras(mm) 83 Longueur de la poignée Standard
Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 2000 à 3099 Accessoires pour pointe NA Course(mm) 80

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage de type à pousser horizontal, n° 80, le numéro d'article est le suivant: NO.80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.80.

Assistance technique