Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° 131

Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° 131

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Irregular workpieces within the adjustable range can be clamped with a constant pressing force.
[Features]
· This cam-type clamp is used for securely holding simple cutting and surface-grinding work by a single action without adjusting the clamp bolt. Workpieces with a significant variation in thickness of ±1.5 mm—such as black iron plate and castings, etc.—can be clamped securely.
· Available in two clamp types: No.130 and No.131.
±1.5-mm adjustment-free, single-action clamping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.131

Référence pièce
NO.131
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

107.69 €

1 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage(N) 3500 Matériau du corps Acier
Vis de collier Réglable Taille de vis de serrage M12 Matériel de vis de serrage Acier
Catégorie Corps principal Hauteur du bras(mm) 82 Longueur du bras(mm) 85
Longueur de la poignée Standard Force de serrage (plage)(N)(N) 2260– Accessoires pour pointe Boulon en acier
Réglage de la position de l'embout à boulon Réglage de la glissière

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° 131, le numéro d'article est le suivant: NO.131.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.131.

Assistance technique