Crochet de sol (acier inoxydable) type B【2 pièces par conditionnement】

Crochet de sol (acier inoxydable) type B
· The ring can be collapsed so it will not get in the way when not in use.
· When in use, items such as ropes, wire, and chain can be easily passed through.
· Can be used as a bracket for terminal processing of tent ropes and for holding items such as thin wire and rope used in hanging banners etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TGFB2
TGFB3
TGFB4
TGFB25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
d
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
W
(mm)
Charge utile
(kN)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

10.94 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 17141.023.8179.5100.054989999284690300-86575

13.59 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 27231.034.83020.0150.14989999284713300-867315

16.51 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 34261.246.83421200.154989999284720300-868130

12.31 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 22191.02.53.82517130.074989999284706300-86659

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Crochet Flex Matériau du crochet Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Méthode de fixation Type fixation à vis
Quantité(pièce) 2 (par sac)

Assistance technique