Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
THUD3623
Référence pièce
|
---|
THUD3623 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | D2 (mm) | d (mm) | L1 (mm) | W1 (mm) | H (mm) | L×W (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.41 € | 1 | 6 jours | 30 | 27 | 5 | 4.2 | 21 | - | 7.5 | 36×23 | 4989999037562 | 380-3881 | 26 |
Loading...
Forme | Crochet Flex | Matériau du crochet | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Méthode de fixation | Type fixation à vis |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 1.5 | Charge utile(kN) | 0.1 | Quantité(pièce) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Suspension type D (acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: THUD3623.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article THUD3623.
Configurer
Propriétés de base
W1(mm)
Type
A(mm)
B(mm)
D2(mm)
d(mm)
L1(mm)
H(mm)
L×W(mm)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
THUD2613 |
THUD2828 |
THUD3618 |
THUD3838 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | A (mm) | B (mm) | D2 (mm) | d (mm) | L1 (mm) | W1 (mm) | H (mm) | L×W (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.34 € | 1 | 6 jours | 20 | 17 | 4 | 3.2 | 15.5 | - | 6.5 | 26×13 | 4989999037531 | 380-3856 | 12 | ||
11.75 € | 1 | 6 jours | 35 | 32 | 5 | 3.2 | 17 | 14 | 7.5 | 28 x 28 | 4989999037548 | 380-3864 | 29 | ||
9.59 € | 1 | 6 jours | 20 | 17 | 4 | 3.2 | 21 | - | 7.5 | 36×18 | 4989999037555 | 380-3872 | 16 | ||
11.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 45 | 42 | 5 | 3.5 | 22.5 | 19 | 8.5 | 38×38 | 4989999037579 | 380-3899 | 43 |