Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TGH12
Forme | Crochet simple | Matériau du crochet | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Méthode de fixation | Type vis |
---|---|---|---|---|---|
B(mm) | 40 | D(mm) | 10.5 | W(mm) | 38 |
S(mm) | 19 | Charge utile(kN) | 1.47 | Diamètre de filetage(mm) | M12 |
Quantité(pièce) | 1 | Code JAN | 4989999184969 | Code de commande | 409-9699 |
Masse(g) | 135 |
Vous vous trouvez sur la page de Crochet de suspension (acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: TGH12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TGH12.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles