Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
THL10
Référence pièce
|
---|
THL10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | D (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Charge utile (kN) | Diamètre de filetage (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13 | 10 | 22 | 40 | 50 | 0.98 | M10 | 4989999173970 | 409-9923 | 93 |
Loading...
Forme | Crochet simple | Matériau du crochet | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Méthode de fixation | Type vis |
---|---|---|---|---|---|
T(mm) | 2 | Quantité(pièce) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Petit crochet type L (acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: THL10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article THL10.
Configurer
Propriétés de base
Type
B(mm)
D(mm)
L(mm)
W(mm)
H(mm)
Charge utile(kN)
Diamètre de filetage(mm)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
THL6 |
THL8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | B (mm) | D (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Charge utile (kN) | Diamètre de filetage (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 20 | 25 | 30 | 0.20 | M6 | 4989999173987 | 409-9931 | 33 | |
11.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11 | 8 | 22 | 33 | 40 | 0.49 | M8 | 4989999173994 | 409-9940 | 57 |