Clou de crochet en L (laiton)【4-55 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYKB13
TYKB16
TYKB20
TYKB22
TYKB25
TYKB28
TYKB32
TYKB35
TYKB45
TYKB50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
D
(mm)
S
(mm)
Résistance à la charge
(kg)
Diamètre de fil
(mm)
Quantité
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

10.85 €

55 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 7.5138.50.82.0055 (1 paquet)4989999270136275-733870 (55 trous)

10.85 €

45 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10.5169.51.02.2045 (1 paquet)4989999270143275-734670 (45 trous)

10.85 €

35 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 12.52011.01.52.4035 (1 paquet)4989999270150275-735470 (35 trous)

10.85 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 14.02211.01.52.4030 (1 paquet)4989999270167275-736270 (30 trous)

10.85 €

22 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 14.52514.02.52.8022 (1 paquet)4989999270174275-737170 (22 trous)

10.85 €

16 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 16.02816.03.03.1016 (1 paquet)4989999270181275-738970 (16 trous)

10.85 €

13 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 203217.03.53.4513 (1 paquet)4989999270198275-739770 (13 trous)

10.85 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 21.03518.04.03.8010 (1 paquet)4989999270204275-740170 (10 trous)

10.85 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 264521.04.54.206 (1 paquet)4989999270228275-742770 (6 trous)

10.85 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 27.55023.06.04.804 (1 paquet)4989999270235275-743570 (4 trous)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Crochet simple Matériau du crochet Laiton (EN CW508L équiv.) Méthode de fixation Type vis

Assistance technique