Support de suspension de crochet C (laiton)【3-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYTB13
TYTB16
TYTB20
TYTB22
TYTB25
TYTB28
TYTB32
TYTB35
TYTB38
TYTB45
TYTB50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
S
(mm)
Dimensions d'ouverture
(mm)
Résistance à la charge
(kg)
Diamètre de fil
(mm)
Quantité
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

10.02 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 138.54.00.82.0050 (1 paquet)4989999248920275-744360 (50 trous)

10.02 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 169.55.01.02.2040 (1 paquet)4989999248937275-745160 (40 trous)

10.02 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 2011.08.51.52.4030 (1 paquet)4989999248944275-746060 (30 trous)

10.02 €

27 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 2211.09.01.52.4027 (1 paquet)4989999248951275-747860 (27 trous)

10.02 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 2514.09.52.52.8020 (1 paquet)4989999248968275-748660 (20 trous)

10.02 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 2816.011.03.03.1015 (1 paquet)4989999248975275-749460 (15 trous)

10.02 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3217.013.53.53.4512 (1 paquet)4989999248982275-750870 (12 trous)

10.02 €

9 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3518.014.04.03.809 (1 paquet)4989999248999275-751670 (9 trous)

10.02 €

8 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3818.015.04.03.808 (1 paquet)4989999270006275-752470 (8 trous)

10.02 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4521.020.04.54.205 (1 paquet)4989999270013275-753270 (5 trous)

10.02 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5023.019.56.04.803 (1 paquet)4989999270020275-754170 (3 trous)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Crochet simple Matériau du crochet Laiton (EN CW508L équiv.) Méthode de fixation Type vis

Assistance technique