Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TOP9
Référence pièce
|
---|
TOP9 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B1 (mm) | D (mm) | d (mm) | H (mm) | P (mm) | (t) (mm) | Charge en suspension (N / kgf) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Diamètre de crochet (mm) | Quantité (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.85 € | 1 |
Jour même
Stock | 32 | 100 | 9 | 6.2 | 38.0 | 73 | 3 | 294/30 | 32 | 100 | 9 | 1 (par sac) | 4989999274110 | 275-2026 | 93 |
Loading...
Forme | Crochet simple | Matériau du crochet | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Méthode de fixation | Type fixation à vis |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Piton à œil ouvert (acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: TOP9.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TOP9.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
A(mm)
B1(mm)
D(mm)
d(mm)
H(mm)
P(mm)
(t)(mm)
Charge en suspension(N / kgf)
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Diamètre de crochet(mm)
Quantité(pièce)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TOP5 |
TOP6 |
TOP8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | A (mm) | B1 (mm) | D (mm) | d (mm) | H (mm) | P (mm) | (t) (mm) | Charge en suspension (N / kgf) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Diamètre de crochet (mm) | Quantité (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.15 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 15 | 45 | 5 | 4.2 | 20.0 | 35 | 2 | 98/10 | 15 | 45 | 5 | 2 (par sac) | 4989999274080 | 275-1992 | 28 (2 trous) | ||
18.74 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 20 | 60 | 6 | 5.2 | 26 | 46 | 2 | 147/15 | 20 | 60 | 6 | 2 (par sac) | 4989999274097 | 275-2000 | 52 (2 trous) | ||
13.77 € | 1 |
Jour même
Stock | 26 | 80 | 8 | 5.2 | 32.5 | 60 | 3 | 196/20 | 26 | 80 | 8 | 1 (par sac) | 4989999274103 | 275-2018 | 63 |