Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TPH4 |
TPH5 |
TPH6 |
TPH8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | D (mm) | d (mm) | H (mm) | h (mm) | P (mm) | P1 (mm) | (t) (mm) | Charge en suspension (N / kgf) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Diamètre de crochet (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.34 € 7.94 € | 1 |
Jour même
Stock | 40 | 12 | 4 | 3.2 | 31.5 | 16.5 | 32 | - | 2 | 68.6/7 | 40 | 12 | 4 | 4989999285635 | 328-5961 | 18 | ||
17.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 50 | 15 | 5 | 4.2 | 41.0 | 20.5 | 40 | - | 2.5 | 98.0/10 | 50 | 15 | 5 | 4989999285642 | 328-5979 | 35 | |
24.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 54 | 30 | 6 | 5.2 | 48.0 | 23.0 | 42 | 18 | 2.5 | 147.0/15 | 54 | 30 | 6 | 4989999285659 | 328-5987 | 66 | |
37.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 72 | 40 | 8 | 5.2 | 64.0 | 30 | 57 | 25 | 3 | 245.0/25 | 72 | 40 | 8 | 4989999285666 | 328-5995 | 155 |
Loading...
Forme | Crochet simple | Matériau du crochet | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Méthode de fixation | Type fixation à vis |
---|---|---|---|---|---|
Spécifications | Pour vis à tête chanfreinée plate | Quantité(pièce) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
D(mm)
d(mm)
H(mm)
h(mm)
P(mm)
P1(mm)
(t)(mm)
Charge en suspension(N / kgf)
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Diamètre de crochet(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles