Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TPTF8
Référence pièce
|
---|
TPTF8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | D (mm) | d (mm) | H (mm) | P (mm) | Charge en suspension (N / kgf) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 50 | 16 | 8 | 6 | 49 | 36.0 | 294/30 | 4989999037685 | 380-4003 | 54 |
Loading...
Forme | Crochet simple | Matériau du crochet | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Méthode de fixation | Type fixation à vis |
---|---|---|---|---|---|
Quantité(pièce) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Crochet de plaque (acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: TPTF8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TPTF8.
Configurer
Propriétés de base
Type
A(mm)
B(mm)
D(mm)
d(mm)
H(mm)
P(mm)
Charge en suspension(N / kgf)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TPTF10 |
TPTF4 |
TPTF5 |
TPTF6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | A (mm) | B (mm) | D (mm) | d (mm) | H (mm) | P (mm) | Charge en suspension (N / kgf) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 58 | 18 | 10 | 8 | 58 | 40 | 490/50 | 4989999037647 | 380-3961 | 91 | |
14.60 € | 1 | 6 jours | 34 | 10 | 4 | 4 | 26 | 24.0 | 98/10 | 4989999037654 | 380-3970 | 10 | ||
15.73 € | 1 | 6 jours | 40 | 12 | 5 | 5 | 32 | 28.5 | 147/15 | 4989999037661 | 380-3988 | 18 | ||
18.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 44 | 14 | 6 | 5 | 37 | 32 | 196/20 | 4989999037678 | 380-3996 | 28 |