• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tapis de type incliné, cale【2-10 pièces par conditionnement】

Tapis de type incliné, cale

· There is no cracking or buckling even when placed under heavy objects.
· No rust or corrosion occurs.
· For level adjustment by placing under heavy objects such as machinery or concrete products.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TKSBB
TKSBG
TKSBH
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur l
(mm)
Hauteur du corps principal h
(mm)
Longueur (L)
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

13.93 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 4010554989999088366391-010585

12.18 €

2 pièces par conditionnement

4 jours Haut 30 / bas 50301504989999088373391-011388

13.18 €

2 pièces par conditionnement

4 jours Haut 30 / bas 50401504989999088380391-0121110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autre Matériau du corps principal Polypropylène (PP) Propriétés Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrations / Résistant aux chocs
Quantité(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique