Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TLS-75F
Référence pièce
|
---|
TLS-75F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur L (mm) | Largeur l (mm) | Épaisseur (mm) | D2 (mm) | Nombre de trous de vis | Diamètre du trou (mm) | Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Taille de vis à bois (diamètre × longueur) (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.72 € | 1 | 6 jours | 75 | 75 | 6 | 16 | 4 | 6.0 | 65 | 50 | 40 | NA | 6.0x20 | 4989999280548 | 279-6023 | 305 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Forme rectangulaire | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | Traitement de surface du corps principal | Finition surface polie brillante | Fonction supplémentaire | NA |
Inversé | Partagé avec gauche/droite | Méthode de montage | Vis à bois (vendue séparément) | Type à trou de vis de montage | Chanfreinages |
Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières / lamages coniques / acier inoxydable / TRUSCO NAKAYAMA, le numéro d'article est le suivant: TLS-75F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TLS-75F.
Configurer
Propriétés de base
Type
Longueur L(mm)
Largeur l(mm)
Épaisseur(mm)
D2(mm)
Nombre de trous de vis
Diamètre du trou(mm)
Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments(kg)
P1(mm)
P2(mm)
P3(mm)
Taille de vis à bois (diamètre × longueur)(mm)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TLS100F |
TLS50F |
TLS65F |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur L (mm) | Largeur l (mm) | Épaisseur (mm) | D2 (mm) | Nombre de trous de vis | Diamètre du trou (mm) | Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Taille de vis à bois (diamètre × longueur) (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.03 € | 1 | 6 jours | 100 | 100 | 6 | 18 | 6 | 6.0 | 85 | 60 | 60 | 30 | 6.0x20 | 4989999280555 | 279-6031 | 500 | ||
50.89 € | 1 | 6 jours | 50 | 50 | 5 | 14 | 4 | 4 | 35 | 35 | 20 | NA | 4.0x16 | 4989999280524 | 279-6007 | 110 | ||
85.76 € | 1 | 6 jours | 65 | 65 | 5 | 14 | 4 | 5 | 45 | 40 | 35 | NA | 5.0x20 | 4989999280531 | 279-6015 | 190 |