Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
88864UNCR
Référence pièce
|
---|
88864UNCR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur L (mm) | Traitement de surface du corps principal | Largeur l (mm) | Épaisseur (mm) | D2 (mm) | Nombre de trous de vis | Diamètre du trou (mm) | Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Taille de vis à bois (diamètre × longueur) (mm) | Nombre par sac (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 64 | [Placage au chrome] Finition placage chrome trivalent | 42 | 1.4 | 6.2 | 6 | 5 | 8 | 26 | 50 | 25 | 3.1x20 | 10 | 4989999095456 | 233-6928 | 370 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Forme rectangulaire | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier (EN 1.0330 équiv.) | Fonction supplémentaire | NA | Inversé | Partagé avec gauche/droite |
Méthode de montage | Vis à bois (vendue séparément) | Type à trou de vis de montage | Chanfreinages | Nombre contenu dans un paquet | Sac A |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières / lamages coniques / épaisseur 1.3mm - 1.8mm / roulées / acier / brillant, revêtement argenté / TRUSCO NAKAYAMA, le numéro d'article est le suivant: 88864UNCR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 88864UNCR.
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface du corps principal
Type
Longueur L(mm)
Largeur l(mm)
Épaisseur(mm)
D2(mm)
Nombre de trous de vis
Diamètre du trou(mm)
Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments(kg)
P1(mm)
P2(mm)
P3(mm)
Taille de vis à bois (diamètre × longueur)(mm)
Nombre par sac(pièce)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
88851SV |
88864N |
88864SV |
88876N |
88876SV |
88889N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur L (mm) | Traitement de surface du corps principal | Largeur l (mm) | Épaisseur (mm) | D2 (mm) | Nombre de trous de vis | Diamètre du trou (mm) | Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Taille de vis à bois (diamètre × longueur) (mm) | Nombre par sac (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.58 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 51 | [Revêtement] Revêtement et finition argent | 38 | 1.3 | 6.0 | 4 | 4.2 | 5 | 24 | 36 | NA | 2.7x16 | 10 | 4989999095487 | 233-7100 | 270 | ||
9.85 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 64 | [Non fourni] Finition du textile | 42 | 1.4 | 6.2 | 6 | 5 | 8 | 26 | 50 | 25 | 3.1x20 | 10 | 4989999095388 | 233-6758 | 370 | ||
13.04 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 64 | [Revêtement] Revêtement et finition argent | 42 | 1.4 | 6.2 | 6 | 5 | 8 | 26 | 50 | 25 | 3.1x20 | 10 | 4989999095494 | 233-7118 | 370 | ||
11.95 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 76 | [Non fourni] Finition du textile | 49 | 1.5 | 7.5 | 6 | 5.2 | 12 | 31 | 58 | 29 | 3.5x22 | 10 | 4989999095395 | 233-6766 | 600 | ||
15.98 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 76 | [Revêtement] Revêtement et finition argent | 49 | 1.5 | 7.5 | 6 | 5.2 | 12 | 31 | 58 | 29 | 3.5x22 | 10 | 4989999095500 | 233-7126 | 600 | ||
14.85 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 89 | [Non fourni] Finition du textile | 54 | 1.7 | 8.9 | 6 | 5.4 | 16 | 33 | 68 | 34 | 3.8x25 | 10 | 4989999095401 | 233-6774 | 940 |