Charnières / lamages coniques / épaisseur 0.8mm - 1.5mm / roulées / acier inoxydable / brossé / TRUSCO NAKAYAMA【4-10 pièces par conditionnement】

Charnières / lamages coniques / épaisseur 0.8mm - 1.5mm / roulées / acier inoxydable / brossé / TRUSCO NAKAYAMA
[Features]
· For those with nylon rings, inserting the nylon ring between the knuckles makes movement smooth

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ST99951HL
ST99964HL
ST999NR76HL
ST999NR89HL
ST999NR102HL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur
(mm)
D2
(mm)
Nombre de trous de vis Diamètre du trou
(mm)
Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments
(kg)
P1
(mm)
P2
(mm)
P3
(mm)
Taille de vis à bois (diamètre × longueur)
(mm)
Nombre par sac
(pièce)
Spécifications Code JAN Code de commande Masse
(g)

16.67 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 51340.84.844.232036NA2.7x1310Aucune bague en nylon4989999095111233-6863160

20.90 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 64380.85.364.252250252.7x1610Aucune bague en nylon4989999095128233-6871250

14.33 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 764516.064.582758292.7x204Avec bague en nylon4989999096828233-7151152

18.39 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 89561.2765.5103568343.5x224Avec bague en nylon4989999096910233-7169248

23.58 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102651.5885.4134484283.5x224Avec bague en nylon4989999096835233-7177384

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Forme rectangulaire Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) Traitement de surface du corps principal Finition brossée Fonction supplémentaire NA
Inversé Partagé avec gauche/droite Méthode de montage Vis à bois (incluse) Type à trou de vis de montage Chanfreinages
Nombre contenu dans un paquet Sac A

Assistance technique