Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur L (mm) | Largeur l (mm) | Épaisseur (mm) | D2 (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.88 € | 1 |
Jour même
Stock | 1000 | 25 | 1 | 2.5 | 4989999286779 | 285-3311 | 280 | ||
34.03 € | 1 | 6 jours | 1800 | 25 | 1 | 2.5 | 4989999286762 | 285-3302 | 500 | ||
8.79 € | 1 | 6 jours | 300 | 25 | 1 | 2.5 | 4989999286793 | 285-3337 | 90 | ||
14.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 600 | 25 | 1 | 2.5 | 4989999286786 | 285-3329 | 170 | |
18.32 € | 1 | 6 jours | 1000 | 32 | 1 | 2.5 | 4989999286618 | 285-3159 | 330 | ||
34.55 € | 1 | 6 jours | 1800 | 32 | 1 | 2.5 | 4989999286601 | 285-3141 | 600 | ||
13.38 € | 1 | 6 jours | 600 | 32 | 1 | 2.5 | 4989999286625 | 285-3167 | 210 | ||
18.83 € | 1 | 6 jours | 1000 | 38 | 1 | 2.5 | 4989999286649 | 285-3183 | 660 | ||
35.78 € | 1 | 6 jours | 1800 | 38 | 1 | 2.5 | 4989999286632 | 285-3175 | 700 | ||
19.51 € | 1 | 6 jours | 1000 | 32 | 1.6 | 3.5 | 4989999286656 | 285-3191 | 600 | ||
9.85 € | 1 | 6 jours | 300 | 32 | 1.6 | 3.5 | 4989999286724 | 285-3264 | 180 | ||
10.54 € | 1 | 6 jours | 350 | 32 | 1.6 | 3.5 | 4989999286717 | 285-3256 | 210 | ||
11.66 € | 1 | 6 jours | 450 | 32 | 1.6 | 3.5 | 4989999286700 | 285-3248 | 260 | ||
13.74 € | 1 | 6 jours | 600 | 32 | 1.6 | 3.5 | 4989999286694 | 285-3230 | 350 | ||
15.53 € | 1 | 6 jours | 750 | 32 | 1.6 | 3.5 | 4989999286687 | 285-3221 | 440 | ||
14.94 € | 1 | 6 jours | 850 | 32 | 1.6 | 3.5 | 4989999286670 | 285-3213 | 500 | ||
17.52 € | 1 | 6 jours | 900 | 32 | 1.6 | 3.5 | 4989999286663 | 285-3205 | 530 | ||
42.17 € | 1 | 6 jours | 1800 | 38 | 1.6 | 3.5 | 4989999286731 | 285-3272 | 1180 | ||
29.12 € | 1 | 6 jours | 1000 | 50 | 1.6 | 3.5 | 4989999286755 | 285-3299 | 790 | ||
46.31 € | 1 | 6 jours | 1800 | 50 | 1.6 | 3.5 | 4989999286748 | 285-3281 | 1440 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Charnières longues en aluminium | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier (EN 1.0330 équiv.) | Traitement de surface du corps principal | Finition placage chromé brillant trivalent | Fonction supplémentaire | NA |
Inversé | Partagé avec gauche/droite | Méthode de montage | Type soudé | Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur L(mm)
Largeur l(mm)
Épaisseur(mm)
D2(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles