Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2255040R
Référence pièce
|
---|
2255040R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur L (mm) | Largeur l (mm) | Inversé | Épaisseur (mm) | D2 (mm) | Diamètre du trou (mm) | Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Taille de vis à bois (diamètre × longueur) (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 50.5 | 41 | Pour côté droit | 1.3 | 6.4 | 4 | 3 | 25 | 36.5 | 18.25 | M3.1x20, 6 pièces | 4989999097061 | 300-7022 | 134 |
Loading...
Type du corps principal | Retrait-insertion et charnière de sol | Type charnières à languettes amovibles | Standard | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier (EN 1.0330 équiv.) | Traitement de surface du corps principal | Finition peinture blanche | Fonction supplémentaire | NA |
Méthode de montage | Vis à bois (incluse) | Type à trou de vis de montage | Chanfreinages | Nombre de trous de vis | 6 |
Nombre contenu dans un paquet | 1 jeux |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières amovibles / réductions coniques / axe de bijouterie / roulé / acier / Laqué blanc / 225xxxxx / TRUSCO NAKAYAMA, le numéro d'article est le suivant: 2255040R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2255040R.
Configurer
Propriétés de base
Type
Longueur L(mm)
Largeur l(mm)
Inversé
Épaisseur(mm)
D2(mm)
Diamètre du trou(mm)
Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments(kg)
P1(mm)
P2(mm)
P3(mm)
Taille de vis à bois (diamètre × longueur)(mm)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2255030L |
2255030R |
2255040L |
2256043L |
2256043R |
2257043L |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur L (mm) | Largeur l (mm) | Inversé | Épaisseur (mm) | D2 (mm) | Diamètre du trou (mm) | Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Taille de vis à bois (diamètre × longueur) (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.59 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 50.5 | 31 | Pour côtés gauches | 1.3 | 6.4 | 4 | 3 | 20 | 35 | 17.50 | M3.1x20, 6 pièces | 4989999097092 | 300-7057 | 114 | ||
7.59 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 50.5 | 31 | Pour côté droit | 1.3 | 6.4 | 4 | 3 | 20 | 35 | 17.50 | M3.1x20, 6 pièces | 4989999097054 | 300-7014 | 114 | ||
8.11 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 50.5 | 41 | Pour côtés gauches | 1.3 | 6.4 | 4 | 3 | 25 | 36.5 | 18.25 | M3.1x20, 6 pièces | 4989999097108 | 300-7065 | 134 | ||
9.01 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 43 | Pour côtés gauches | 1.4 | 7.5 | 5.5 | 6 | 27 | 46 | 23 | M3.5x22, 6 pièces | 4989999097115 | 300-7073 | 196 | ||
8.54 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 43 | Pour côté droit | 1.4 | 7.5 | 5.5 | 6 | 27 | 46 | 23 | M3.5x22, 6 pièces | 4989999097078 | 300-7031 | 196 | ||
10.30 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 70 | 43 | Pour côtés gauches | 1.4 | 7.5 | 5.5 | 8 | 27 | 54 | 27 | M3.5x22, 6 pièces | 4989999097122 | 300-7081 | 224 |